製品概要

機能と利点

  • 簡素かつ柔軟なジェスチャソリューション
  • カメラベースのシステムより低いソリューションコスト
  • ±20度の視野(FOV)を備えた光学系を内蔵
  • 最適な解像度によってダイナミックな手のジェスチャに対応
  • 超低電力動作のLEDドライバ内蔵
  • 環境光性能:120kルクス
  • 小型20ピン側面濡れ性QFNパッケージ(4mm × 4mm)
  • AEC-Q100
  • 動作温度:-40℃~+85℃

製品概要

MAX25405の評価キット(EVキット)は、標準的なジェスチャおよび近接検出アプリケーションで、光IRセンサーのMAX25405を実証するための完全なシステムです。

MAX25405は以下のジェスチャの認識を実現します。

  • 手のスワイプ:左、右、上、下
  • 指/手の回転:時計回りおよび反時計回り
  • エアクリック
  • 近接検出およびリンガー・トゥ・クリック
アプリケーション回路は、高精度制御されたIR光源でユーザーの手を照らし、反射信号をMAX25405の6×10 (60ピクセル) IRセンサーアレイで測定することによって動作します。4つのLED IR光源は、MAX25405の内蔵FETドライバから駆動される外部FETによってPWM 制御されます。反射信号はエンベデッドマイクロコントローラによって解析され、ジェスチャが解釈されます。

このEVキットは、以下のコンポーネントで構成されます。

  • MAX32620FTHRマイクロコントローラプラットフォーム
  • インタフェースシールドボード
  • MAX25405センサーボード
  • リボンケーブル(センサーボードをシールドボードに接続)
  • 3.3V電源
  • USB 2.0 Type A-Micro Bケーブル
注:プラスチック製スタンドはEVキットに含まれません。CADファイルについては製品のウェブサイトをご覧ください。

アプリケーション

  • セントラルインフォメーションディスプレイ制御
  • ドア、サンルーフ、およびトランク制御
  • 機械式スイッチの代替
  • 搭乗者検出
  • 後席エンターテインメントシステム

ツールおよびシミュレーション