製品概要
機能と利点
- IO-Link準拠デバイストランシーバ
- I/O、I2C、およびSPIインタフェース端子
- Arduino®対応コネクタ
- Windows 10対応ソフトウェア
- USB-PC接続
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX22513の評価キット(EVキット)は、評価ボードとソフトウェアで構成されます。このEVキットは、DC-DCバックレギュレータ内蔵IO-Link®デバイストランシーバのMAX22513を評価する完全実装および試験済み回路基板です。
このEVキットは、MAX22513の機能を実行するためのグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供するWindows®対応ソフトウェアを備えています。このEVキットは、USB-A-micro-Bケーブルを介してPCに接続します。
アプリケーション
- 産業用センサー
- IO-Linkセンサーおよびアクチュエータデバイス
関連資料
-
MAX22513EVKIT: Evaluation Kit for the MAX22513 Data Sheet (Rev. 0)2019/03/13PDF685K
-
MAX22513EVKIT ODB File - Design Files2023/06/30ZIP1 M