製品概要

機能と利点

  • IO-Link準拠デバイストランシーバ
  • I/O、I2C、およびSPIインタフェース端子
  • Arduino®対応コネクタ
  • Windows 10対応ソフトウェア
  • USB-PC接続
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX22513の評価キット(EVキット)は、評価ボードとソフトウェアで構成されます。このEVキットは、DC-DCバックレギュレータ内蔵IO-Link®デバイストランシーバのMAX22513を評価する完全実装および試験済み回路基板です。

このEVキットは、MAX22513の機能を実行するためのグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供するWindows®対応ソフトウェアを備えています。このEVキットは、USB-A-micro-Bケーブルを介してPCに接続します。

アプリケーション

  • 産業用センサー
  • IO-Linkセンサーおよびアクチュエータデバイス

ツールおよびシミュレーション