製品概要

機能と利点

  • 単一電源動作:3V~5V
  • 端子ブロック・コネクタによってRS-485/RS-422の評価が容易
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX22507Eの評価用キット(EVキット)は、全二重高速RS-485/RS-422トランシーバーのMAX22507EおよびMAX22508Eの機能を実証する完全実装および試験済みPCBです。このEVキットはボード上に終端を備えているため、ポイントtoポイントの評価が容易です。このEVキットは10ピンTDFNパッケージのMAX22507Eを使用して実装されていますが、8ピンSOICパッケージで提供されるMAX22508E用の同様の機能評価も提供します。

アプリケーション

  • バックプレーンバス
  • エンコーダインタフェース
  • フィールドバスネットワーク
  • 産業用制御システム
  • モーションコントロール

対象となる製品