製品概要
機能と利点
- 単一電源動作:3V~5V
- RS-485/RS-422の評価が容易な端子ブロックおよびRJ45コネクタ
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX22501Eの評価キット(EVキット)は、ハーフデュプレックス、高速RS-485/RS-422トランシーバのMAX22501Eの機能を実証する完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは3V~5Vの単一電源で動作し、選択可能な終端を実装しています。
アプリケーション
- バックプレーンバス
- エンコーダインタフェース
- フィールドバスネットワーク
- 産業用制御システム
- 動作制御
関連資料
-
MAX22501EEVKIT: Evaluation Kit for the MAX22501E Data Sheet (Rev. 0)2017/11/06PDF587K
-
MAX22501EEVKIT ODB File - Design Files2023/11/14TGZ2M