製品概要
機能と利点
- 広範囲のデータ転送レート:DC~200Mbps
- 2:0チャネル構成(MAX22245、MAX22290)、1:1チャネル構成(MAX22246、MAX22291)
- ナローSOICパッケージとワイドSOICパッケージの両方に対応
- SMAコネクタによって外部機器への接続が容易
- 広い電源電圧範囲:1.71V~5.5V
- 保証絶縁耐圧:最大5kVRMS (60秒) (MAX2224XW)
- 保証絶縁耐圧:最大3kVRMS (60秒) (MAX2229XS)
- 温度範囲:-40℃~+125℃
- 実証済みPCBレイアウト
製品概要
MAX22245/MAX22246/MAX22290/MAX22291の評価キット(EVキット)は、強化、2チャネル、ガルバニックデジタルアイソレータのMAX22245、MAX22246、MAX22290、MAX22291を評価するための実証済みデザインを提供します。3種類の評価ボードが利用可能で、このアイソレータのファミリに対応します。MAX22246CWEVKIT#は完全実装および試験済みで、MAX22246CAWA+が実装されています(フルデータシートの図1)。MAX2224XWEVKIT#はワイドSOICフットプリントのU1が未実装の汎用ボードで、ユーザーはMAX22245/MAX22246の任意のバージョンを実装することができます(フルデータシートの図2)。MAX2229XSEVKIT#はナローSOICフットプリントのU1が未実装の汎用ボードで、ユーザーはMAX22290/MAX22291の任意のバージョンを実装することができます(フルデータシートの図3)。3つの評価ボードは、ワイドボディ8ピンSOICパッケージまたはナローボディ8ピンSOICパッケージのいずれかのデバイスに対応します。EVキットのオプションについては、フルデータシートの表1を参照してください。
これらのEVキットは、公称出力電圧が1.71V~5.5Vの範囲の2つの個別の絶縁型電源から給電してください。2つの側の間を絶縁せずにデバイスの電気的パラメータを評価する場合は、1つの電源を使用することもできます。
MAX2224XWEVKIT#はU1が未実装の状態で提供され、以下のデジタルアイソレータに対応します:MAX22245BAWA+、MAX22245CAWA+、MAX22245EAWA+、MAX22245FAWA+、MAX22246BAWA+、MAX22246CAWA+、MAX22246EAWA+、MAX22246FAWA+、MAX22245BAWA/V+、MAX22245CAWA/V+、MAX22245EAWA/V+、MAX22245FAWA/V+、MAX22246BAWA/V+、MAX22246CAWA/V+、MAX22246EAWA/V+、MAX22246FAWA/V+
MAX2229XSEVKIT#はU1が未実装の状態で提供され、以下のデジタルアイソレータに対応します:MAX22290BASA+、MAX22290CASA+、MAX22290EASA+、MAX22290FASA+、MAX22291BASA+、MAX22291CASA+、MAX22291EASA+、MAX22291FASA+、MAX22290BASA/V+、MAX22290CASA/V+、MAX22290EASA/V+、MAX22290FASA/V+、MAX22291BASA/V+、MAX22291CASA/V+、MAX22291EASA/V+、MAX22291FASA/V+
注:EVキットのMAX2224XWの注文時には、PCBにはんだ付け可能な目的のアイソレータICのMAX22245またはMAX22246のサンプルをご請求ください。EVキットのMAX2229XSの注文時には、PCBにはんだ付け可能な目的のアイソレータICのMAX22290またはMAX22291のサンプルをご請求ください。
アプリケーション
- 産業オートメーション向けフィールドバス通信
- 汎用絶縁アプリケーション
- 絶縁型RS-232、RS-485/RS-422、CAN
- 医療用システム
- モーター駆動