製品概要
機能と利点
- MAX22210ステッピング・モータ・ドライバの評価が簡単
- MAX22210を駆動および設定するためのオンボードMCUとGUI
- 設定可能な目標速度
- 設定可能な加速度プロファイル
- 設定可能なマイクロステッピングと減衰モード
- モータ・コイル電流通知
- 設定可能なフルスケール電流
- MAX22210のI/Oに電源を供給するオンボード+3.3Vレギュレータ
- 多孔ボードとヘッダーによりMAX22210回路の分離が可能
- Windows® 7、8、10互換のソフトウェア
- 完全実装済および試験済み
- 実証済みPCBレイアウト
製品概要
MAX22210評価用キット(EVキット)は、+36V、3.8A(ピーク)2相ステッピング・モータ・ドライバを評価するために設計された実績あるキットです。MAX22210のEVキットは単一のステッピング・モータを駆動でき、MAX22210の入力を駆動して動作モードを設定するためのオンボード・マイクロコントローラ(MCU)とGUIを備えます。マイクロステッピング・モード、減衰モード、目標速度、加速度も、このGUIを使用して設定できます。
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
推奨システム動作環境
- MAX22210 EVキット
- USB Type-A - Micro USB Type-Bオス変換ケーブル
- 最大+36V DC、3.8A電源
- ステッピング・モータ
関連資料
-
MAX22210EVKIT: Evaluation Kit for the MAX22210 Data Sheet (Rev. 0)2023/09/13PDF1 M
-
MAX22210EVKIT Gerber Files2023/09/13ZIP519 K