製品概要

機能と利点

  • MAX22203の簡便な評価
  • ボード上のポテンショメータを使用して調整可能なtOFF時間
  • 設定可能な電流駆動レギュレーション(CDR)
  • ボード上の+3.3VレギュレータによってMAX22203のロジック入力を駆動
  • テスト・ポイントおよびヘッダによってMAX22203のロジック入力および電流検出出力とのインターフェースを提供
  • 完全実装および試験済み
  • 実証済みPCBレイアウト

製品概要

MAX22203の評価用キット(EVキット)は、+65V、3.8AデュアルHブリッジ・モータ・ドライバのMAX22203を評価するための実証済みデザインを提供します。MAX22203は、2つのブラシ付きDCモータまたは1つのステッパ・モータを駆動できます。MAX22203 ICは、RON (ハイサイド+ローサイド)が0.3Ω (代表値)のデュアルHブリッジ構成の超低インピーダンスFETを内蔵しています。このEVキットは、MAX22203モータ・ドライバに対するインターフェースを提供するヘッダ、テスト・ポイント、および端子ブロックを備えています。MAX22203の内蔵電流検出出力ISENAおよびISENBは、テスト・ポイントを使用して監視するか、またはヘッダJ4を使用して外部ADCに接続することができます。MAX22203は、調整可能なチョッピング電流(ITRIP)および調整可能な電流制限オフ時間(tOFF)を備えた電流駆動レギュレーション(CDR)を内蔵しています。MAX22203のEVキットは+4.5V~+65V (VM)の入力電圧で動作します。ボード上の+3.3VレギュレータU2 (MAX6765TTSD2+)は安定化された+3.3Vを提供してMAX22203のロジック入力を駆動します。端子ブロックJ1およびJ6が実装されており、高電圧、高電流のVM入力およびモータ・ドライバ出力OUT1_ / OUT2_用のインターフェースを提供します。

アプリケーション

  • ブラシ付きDCモータードライバ
  • ラッチバルブ
  • ソレノイドドライバ
  • ステッパモータードライバ

対象となる製品