製品概要
機能と利点
- MAX22193を容易に評価
- IEC 61131-2タイプ1/3向けの設定
- 信号チャンネルはIEC 61131-2タイプ2をサポート
- 同時信号送出のための並列出力
- 設定可能な外部VDD24電圧モニタリング
- ±2kVの入力サージ保護を備えた堅牢な設計
- 静電放電(ESD)耐性:接触放電で±8kV、気中放電で±15kV
- 完全実装および試験済み
- 実証済みPCBレイアウト
製品概要
MAX22193評価用キット(EVキット)は、高速の4チャンネル産業用デジタル入力/並列出力デバイスであるMAX22193を評価する実証済みの設計です。
MAX22193 EVキットでは、モニタと評価を容易にするために、4つの入力すべてが1つの端子ブロックに、4つの出力すべてが1つのヘッダにまとめられています。また、入力ステータスを示す4個のフィールド側LEDと、MAX22193が正常に動作していることを示すREADY LEDを備えています。
アプリケーション
- 分散制御システム(DCS)
- 産業オートメーション
- モータ・コントロール
- プロセス・オートメーション
- プログラマブル・ロジック・コントローラ(PLC)
対象となる製品
関連資料
-
MAX22193EVKIT: MAX22193 Evaluation Kit Data Sheet (Rev. 0)2022/09/09PDF778 K
-
MAX22193EVKIT ODB Files2022/09/09ZIP2 M