製品概要

機能と利点

  • 全モードにアクセス可能:電圧入力、電圧出力、電流入力、電流出力、温度測定
  • 全予備入力にアクセス
  • 産業用デジタル入出力のMAX14914A内蔵
  • Windows® 10、Windows 8.1、およびWindows 7対応ソフトウェア
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX22000の評価キット(EVキット)は、産業用設定可能アナログ入出力のMAX22000を、それ自体と、産業用デジタル入出力のMAX14914Aとの組み合わせた場合の両方で評価するために必要なハードウェアおよびソフトウェアを提供します。MAX22000のEVキットは、USBポートを介してPC上で動作するグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)と通信します。

アプリケーション

  • 分散制御システム
  • プロセス制御
  • プログラマブルオートメーションコントローラ(PAC)
  • プログラマブルロジックコントローラ(PLC)

対象となる製品

ツールおよびシミュレーション