製品概要

機能と利点

  • MAX2163A/MAX2163ASを簡単に評価
  • 50Ω SMAコネクタ
  • 重要周辺部品をすべて搭載
  • 完全実装および試験済み
  • PC制御ソフトウェア(japan.maximintegrated.comで入手可能)

製品概要

MAX2163A/MAX2163ASの評価キット(EVキット)は、1および3セグメントのISDB-TチューナMAX2163A/MAX2163ASの試験および評価を簡素化します。これらのEVキットは出荷時に完全実装および試験済みです。EVキットには、入出力用に標準的な50ΩのSMAコネクタが付いているため、テストベンチでの評価が素早く簡単になります。

フルデータシートには、デバイスの評価に必要な機器の一覧、機能検証用の簡単な試験手順、EVキットの回路説明、回路図、評価キットの部品リスト(BOM)、およびPCBの各層のアートワークが記載されています。

アプリケーション

  • 車載用
  • 携帯電話モバイルTV
  • ゲームコンソール
  • ホームオーディオ
  • 携帯情報端末(PDA)
  • ポータブルオーディオ機器
  • ポータブルTV機器