製品概要
機能と利点
- MAX2130を簡単に評価
- 重要な周辺部品が全て付属
- SMA入出力信号コネクタ
- 50Ωから75Ωへのインピーダンス変換ネットワーク
- 完全実装済み、試験済み
製品概要
MAX2130の評価キット(EVキット)は、ディジタルTVチューナアプリケーション用の広帯域、高ダイナミックレンジ、2出力アンプMAX2130の評価作業を容易にします。本EVキットは完全実装済み、試験済みで、デバイスの機能全てを簡単に評価することができます。信号ポートは全てSMAコネクタおよび50Ωから75Ωへのインピーダンス変換ネットワークに対応しているため、50Ω RF試験機器に便利なインタフェースを提供しています。
アプリケーション
- アナログTVチューナ
- ケーブルモデム
- デジタル/地上波TVチューナ
- DVB-Tデジタル放送レシーバ
- セットトップボックス
関連資料
-
MAX2130EVKIT: MAX2130の評価キット Data Sheet (Rev. 0)2002/11/01PDF82K