製品概要
機能と利点
- MAX2120の評価が容易
- 50Ω RF入力SMAコネクタ
- 50Ωベースバンド出力BNCコネクタ
- 単一電源:3.3V ±5%
- I²C対応の2線式シリアルインタフェース
- 重要周辺部品をすべて搭載
- 完全実装および試験済み
- PC制御ソフトウェアを提供(japan.maximintegrated.com/evkitsoftware)
製品概要
MAX2120の評価キット(EVキット)は、ダイレクトコンバージョンチューナのMAX2120の試験と評価を容易にします。この評価キットは完全実装および出荷時試験済みです。このEVキットは、入力および出力用に50Ωの標準SMAおよびBNCコネクタが搭載されているため、テストベンチで迅速かつ容易に評価することができます。
フルデータシートでは、デバイスを評価するのに必要な機器リスト、機能検証用のわかりやすい試験手順、EVキット回路の説明、回路図、EVキットの部品表、およびプリント基板(PCB)の各層ごとのアートワークが記載されています。
アプリケーション
- DirecTVおよびDish Network DBS
- DVB-S
- Free to Air (無料放送)
- 双方向衛星システム
- VSAT
対象となる製品
関連資料
-
MAX2120EVKIT: Evaluation Kit for the MAX2120 Data Sheet (Rev. 2)2015/06/10PDF643K
-
RFおよびミックスドシグナルPCBレイアウトの一般的ガイドライン2012/02/02