製品概要
機能と利点
- MAX2112の評価が容易
- 50Ω RF入力SMAコネクタ
- 50Ωベースバンド出力BNCコネクタ
- 単一電源:3.3V ±5%
- I²C対応の2線式シリアルインタフェース
- 重要周辺部品をすべて搭載
- 完全実装および試験済み
- PC制御ソフトウェアを提供(japan.maximintegrated.com/evkitsoftware)
製品概要
MAX2112の評価キット(EVキット)は、ダイレクトコンバージョンチューナICの試験と評価を容易にします。この評価キットは完全実装および出荷時試験済みです。このEVキットは、入出力に50Ωの標準的なSMAおよびBNCコネクタが搭載されているため、テストベンチで迅速かつ容易に評価することができます。
フルデータシートでは、デバイスを評価するのに必要な機器リスト、機能検証用のわかりやすい試験手順、EVキット回路の説明、回路図、キットの部品表、およびPCBの各層ごとのアートワークが記載されています。
アプリケーション
- DirecTVおよびDish Network DBS
- DVB-S2
- VSAT
対象となる製品
関連資料
-
MAX2112EVKIT: Evaluation Kit for the MAX2112 Data Sheet (Rev. 3)2019/01/03PDF573K
-
RFおよびミックスドシグナルPCBレイアウトの一般的ガイドライン2012/02/02