製品概要
機能と利点
- MAX21000の簡便な評価
- USB 2.0対応
- USBを介して給電
- バッテリ電源が利用可能
- Windows®対応グラフィカルユーザーインタフェース(GUI)
- RoHS準拠
- 実証済み回路図
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX21000のマキシム慣性デモ(MInD)の評価キット(EVキット)は、超高精度、低電力、3軸デジタル出力ジャイロスコープのMAX21000の性能を評価することができます。
このMInD EVキットは、PCを使用してジャイロスコープを評価するためのハードウェアとソフトウェアで構成された完全な環境を提供します。
USB接続およびPCを使用して、デバイスの主な重要パラメータおよび設定を評価することが可能です。
アプリケーション
- アプライアンスおよびロボット工学
- GPSナビゲーションシステム
- 健康およびスポーツモニタリング
- MMI (マン・マシンインタフェース)付きモーション制御
- モーションベースの3Dマウスおよび3Dリモート制御
- モーションベースの携帯ゲーム
- モーションイネーブルのゲームコントローラ
- ノータッチUI
- 手ぶれ補正