製品概要
機能と利点
- 入力電圧範囲:5V~16V
- 出力電圧範囲:0.4V~5.8V
- スイッチング周波数:308kHz~2MHz
- 高い効率と電力密度
- 少ない部品数
- 単一出力2相動作(オプションで外部電力段による3相または4相動作)
- PMBusおよびAVSBusプロトコルのサポート
- 最適化された性能
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装済みおよび試験済み
製品概要
MAX20860A評価用キット(EVキット)は、MAX20860A(2相、小型、完全統合、高効率の降圧DC/DCスイッチング・レギュレータIC)の性能評価を目的としたリファレンス・プラットフォームです。このICは、36ピン、4.25mm x 10mmのFC2QFNに収められています。MAX20860Aは60A対応のポイントオブロード(PoL)レギュレータです。外部のスマート電力段と組み合わせることで、負荷電流供給能力を最大90Aまたは120Aまで増加できます。詳細については、MAX20860A ICのデータシートを参照してください。
このEVキットは、MAX20860Aが搭載された、完全実装済みおよび試験済みのPCBです。ジャンパ・ピン、テスト・ポイント、入出力コネクタが備わっており、幅広いアプリケーションで柔軟かつ便利に使用できます。
対象となる製品
はじめに
必要な装置
- MAX20860A EVキット
- 5V~16V電源(オプションで3.3Vの外部電源を使用可能)
- 0~120Aの負荷
- デジタル電圧計
- オシロスコープおよびプローブ
関連資料
-
MAX20860A Evaluation Kit User Guide: Evaluates: MAX20860A (Rev. 0)2025/03/27PDF3 M
-
MAX20806AEVKIT Gerber Files2025/03/27ZIP3 M