製品概要

機能と利点

  • Optimized for Single +10V to +16V Supply
    • Onboard +3.3V Regulator (MAX17501)
  • Generates Two Independent Outputs
    • Output 1: 4-Phase, 1V, 150A
    • Output 2: 2-Phase, 1V, 75A
  • 500kHz Switching Frequency
  • Independent Enable Switches
  • PMBus Configuration and Control
    • Compatible with Maxim’s PowerTool™ GUI
    • Easy Connection to PC Using MAXPOWERTOOL002 USB-to-SMBus Interface (order separately)
  • Status LEDs
    • Power-Good
    • Power-Stage Fault
    • SMBus Alert
  • Proven PCB Layout
  • Compensation Scheme Optimized for High Bandwidth
  • Fully Tested and Assembled

製品概要

アプリケーション

  • ASIC、DSP、およびFPGA
  • 通信、ネットワーク、サーバー、およびストレージ機器
  • DDRメモリ
  • マイクロプロセッサチップセット