製品概要

機能と利点

  • 直接AFE制御による超高速ダイナミック電圧スケーリング(DVS)
  • USB給電オプション
  • 柔軟な構成
  • 内蔵バッテリ・シミュレーション
  • 出力電圧測定用の検出テスト・ポイント
  • Windows® 8/Windows 10対応のグラフィカル・ユーザ・インターフェース(GUI)ソフトウェア
  • 完全実装済みおよび試験済み

製品概要

MAX20363評価用キット(EVキット)は、MAX20363(光電脈波検査(PPG)システムに電力を供給する非反転昇降圧コンバータ)を評価する、完全実装済みおよび試験済みの回路です。

このデバイスは、各種機能のプログラミングとデバイス・ステータスの読み取りを可能にするI2Cインターフェースを介して設定できます。このEVキットのGUIアプリケーションがMAXPICO2PMB#アダプタ・ボードにコマンドを送信し、デバイスを設定します。

このEVキットには、MAX20363 EVキット・バージョンのICが標準で搭載されています。

対象となる製品

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発

MAX20363 EV Kit Software, v.1.0.3
HTML?SWPART=SD_15EMGRN