製品概要
機能と利点
- USB給電オプション
- SMAおよび3.5mmオーディオ・ジャック・コネクタ
- SMAコネクタを介して直接AC特性を評価
- 3.5mmオーディオ・ジャック・コネクタによりオーディオ性能を迅速に評価
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX20337の評価用キット(EVキット)は、Beyond-the-Rails SPDTアナログ・スイッチのMAX20337を評価する完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットにはMAX20337ENT+が実装されています。
このEVキットは、オーディオ・ジャック入出力、およびAC特性用のSMAコネクタを介したアナログ・スイッチの評価を特長とします。EVキットの入力電源は、Micro-USB、type-Bコネクタ、または外部電源によって供給します。
アプリケーション
- 携帯電話
- 携帯オーディオ/ビデオ機器
- ポータブルナビゲーションデバイス
- タブレット
関連資料
-
MAX20337EVKIT: Evaluation Kit for the MAX20337 Data Sheet (Rev. 0)2021/02/16PDF989K
-
MAX20337EVKIT ODB Files - Design Files2023/11/21TGZ870K