製品概要
機能と利点
- 動作電圧範囲:3.5V~22V (MAX20333L/M/Nは3.3V~22V)
- 出力およびフラグLED読取り
- 調整可能な電流制限設定
- 調整可能なブランキング時間(PBTバージョン)
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX20333の評価キット(EVキット)は、0.2A~4.75A可変電流制限スイッチデバイスのMAX20333を実証する完全実装および試験済みの回路基板です。このEVキットにはMAX20333ENL+が実装されています。このEVキットのボードは、MAX20333A/B/C/D/ E/F/G/H/I/J/K/L/M/Nの評価にも使用することができます。
アプリケーション
- バッテリ切断スイッチ
- 汎用電源スイッチ
- USBポート保護スイッチ
関連資料
-
MAX20333EVKIT ODB File - Design Files2022/10/10TGZ919K