製品概要
機能と利点
- 3.5mmジャックオーディオライン保護
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX20331の評価キット(EVキット)は、オーディオラインデバイスの高電圧OVPのMAX20331を実証する完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットにはMAX20331EWL+が実装されています。MAX20331のEVキットはMAX20331Aの評価にも使用することができます。
アプリケーション
- スマートフォン
- タブレット
対象となる製品
関連資料
-
MAX20331EVKIT: Evaluation Kit for the MAX20331/MAX20331A Data Sheet (Rev. 1)2019/03/05PDF601K
-
MAX20331EVKIT ODB File - Design Files2022/10/10TGZ4M