製品概要

機能と利点

  • 完全実装および試験済み
  • 入出力ポートに50ΩのSMAコネクタ
  • RF周波数範囲:815MHz~1000MHz
  • LO周波数範囲:960MHz~1180MHz
  • IF周波数範囲:DC~250MHz
  • コンバージョンロス:7dB
  • 入力IP3:+36dBm
  • 入力1dB圧縮ポイント:+27dBm
  • ノイズ指数:7dB
  • LOバッファ内蔵
  • RFおよびLOバラン内蔵
  • 低LOドライブ:-3dBm~+3dBm
  • LO1/LO2間アイソレーションが49dBで、スイッチング時間が50nsのSPDT LOスイッチを内蔵
  • 外付け電流設定抵抗によってミキサの電力/性能低下モード動作を選択可能

製品概要

MAX2031の評価キット(EVキット)によって、WCDMA、cdma2000®、GSM、およびWiMAX基地局用アップ/ダウンコンバージョンミキサのMAX2031の評価が容易になります。このEVキットは完全実装および出荷時試験済みです。このEVキットの入出力ポートには50Ωの標準SMAコネクタが装備されているため、テストベンチで迅速かつ容易に評価することができます。

このデバイスを評価するのに必要な試験機器リスト、機能検証用の簡単明瞭な試験手順、EVキット回路の説明、回路図、EVキットの部品表(BOM)、およびPCBの各層ごとのアートワークが、このドキュメントに記載されています。

アプリケーション

  • セルラバンドWCDMAおよびcdma2000®基地局
  • 通信システム
  • デジタルおよびスペクトラム拡散
  • GSM 850/GSM 900 2Gおよび2.5G EDGE基地局
  • Integrated Digital Enhanced Network (iDEN®)基地局
  • マイクロ波および固定ブロードバンド無線アクセス
  • プリディストーションレシーバ
  • WiMAX™基地局および顧客宅内機器
  • ワイヤレスローカルループ

対象となる製品