製品概要
機能と利点
- USB給電オプション
- 柔軟な構成
- ボード上にLED電流シンクおよびバッテリ・シミュレーション搭載
- 出力電圧測定用の検出テスト・ポイント
- ハプティック波形測定用のフィルタ・テスト・ポイント
- Windows® 8/10対応GUIソフトウェア
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX20303の評価用システム(EVシステム)は、超低消費電力ウェアラブル・パワー・マネージメント集積回路(PMIC)のMAX20303を実証する完全実装および試験済み回路基板です。MAX20303は、降圧、昇圧、昇降圧、およびリニア・レギュレータなどの電圧レギュレータ、およびバッテリ・シール、チャージャ、パワーパス、および残量ゲージを備えた完全なバッテリ・マネージメント・ソリューションを内蔵しています。
MAX20303のEVシステムには、MAX20303実装ボード、MAXPICO2PMB#ボード、および2本のmicro-Bケーブルが付属しています。このEVシステムは、MAX20303BEWN+が実装されています。MAX20303は、各種機能のプログラミングやデバイスのステータスの読み取りを可能にするI2Cインターフェースを介して設定可能です。EVシステムのGUIアプリケーションからMAXPICO2PMB#アダプタ・ボードにコマンドを送信し、デバイスを設定します。
アプリケーション
- IoT
- ウェアラブルデバイス
対象となる製品
関連資料
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            MAX20303EVSYS: Evaluation Kit for the MAX20303 Data Sheet (Rev. 0)2022/02/07PDF4M