製品概要

機能と利点

  • 完全実装および試験済み
  • 周波数範囲:50MHz~400MHz
  • 可変利得範囲:-8dB~+15dB
  • 出力IP3:35dBm (全利得設定時)
  • 雑音指数:4.7dB (最大利得時)
  • 1dBの分解能と±0.05dBの最新精度を備えるディジタル制御利得

製品概要

MAX2027の評価キット(EVキット)は、高リニアリティ、ディジタル制御、可変利得アンプのMAX2027の評価を容易にします。キットは完全実装および出荷時試験済みです。入力/出力用の標準50Ω SMAコネクタを内蔵し、テストベンチの評価を迅速かつ容易にします。

このEVキットではデバイスを評価するのに必要な機器リスト、機能検証が簡単明瞭な試験手順、回路図、部品表(BOM)、およびPCBの各レイヤのパターン図も提供されます。これらキットの価格や入手性についてはMaxim Direct Asiaのフリーダイヤル0120-551056 (日本語対応)までお問い合わせください。

アプリケーション

  • 自動試験装置(ATE)
  • ブロードバンドシステム
  • 携帯電話基地局
  • レシーバ利得制御
  • 地上波リンク
  • トランスミッタ利得制御

対象となる製品