製品概要

機能と利点

  • 入力電圧:4.5V~65V
  • 両方のチャネルの1~16のLEDを駆動
  • LED電流:0A~2A (両方のチャネル)
  • UVLO、出力短絡保護、過負荷を実証
  • 電流制限およびサーマルシャットダウン機能を実証
  • 実証済みPCBレイアウトおよび熱設計
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX20097の評価キット(EVキット)は、高出力、高輝度(HB) LEDドライバ用デュアル同期整流バックコントローラのMAX20097を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットはデュアルバックLEDドライバとしてセットアップされ、4.5V~65VのDC電源電圧で動作します。このEVキットは両方のチャネルのLEDに最大2Aの電流を供給するように設定されています。2つの各LEDストリングの総電圧は3V~55Vの範囲が可能です。

アプリケーション

  • 車載エクステリア照明
  • 民生、産業、および建築用照明
  • 日中走行用ライト(DRL)
  • フォグライトおよび適応型フロントライトアセンブリ
  • ハイビーム/ロービーム/シグナルランプ/ポジションランプ

対象となる製品