製品概要
機能と利点
- 入力電圧:4.5V~65V
- デュアルチャネルのそれぞれで1~16のLEDを駆動
- LED電流:0A~3A
- SPIインタフェース機能を実証
- SPIインタフェースを使用するPWM調光およびアナログ調光を実証
- SPIインタフェースを使用するLEDオープン/短絡フォルト監視を実証
- グラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を使用してLED電流を監視
- 実証済みのPCBとサーマル設計
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX20096の評価キット(EVキット)は、高出力HB LEDドライバ用SPIインタフェース内蔵および非内蔵デュアルチャネル同期整流バック、高輝度LEDコントローラのMAX20096を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットはデュアルバックLEDドライバとしてセットアップされ、4.5V~65V DCの電源電圧で動作します。このEVキットは、両方のチャネルの各LEDストリングに最大3Aを供給するように構成されています。ストリングの総電圧は3V~55Vの範囲で変更可能です。LEDストリングのアノードはLED+端子に接続します。カソードはPGNDに接続します。
アプリケーション
- 車載エクステリア照明
- 民生、産業、および建築用照明
- 日中走行用ライト(DRL)
- フォグライトおよび適応型フロントライトアセンブリ
- ハイビーム/ロービーム/シグナルランプ/ポジションランプ
関連資料
-
MAX20096EVKIT Gerber File - Design Files2023/10/10ZIP2M