製品概要

機能と利点

  • 入力電圧:4.5V~65V
  • 1~16のLEDを駆動
  • LED電流:0A~2A
  • UVLO、出力短絡保護、および過負荷を実証
  • 電流制限およびサーマルシャットダウン機能を実証
  • 実証済みPCBレイアウトおよび熱設計
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX20078の評価キット(EVキット)は、高出力、高輝度(HB) LEDドライバ用同期整流バックコントローラのMAX20078を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットはバックLEDドライバとしてセットアップされ、4.5V~65VのDC電源電圧で動作します。このEVキットは1つのLEDストリングに最大2Aを供給するように設定されています。ストリングの総電圧は3V~55Vの範囲が可能です。LEDストリングのアノードはLED+端子に接続し、LEDストリングのカソードはPGNDに接続します。

アプリケーション

  • 車載フロントライト
  • 車載マトリクスライト
  • 定電流レギュレータ
  • ヘッドアップディスプレイ