製品概要
機能と利点
- 入力電圧:4.5V~65V
- 1~16のLEDを駆動
- LED電流:0A~2A
- UVLO、出力短絡保護、および過負荷を実証
- 電流制限およびサーマルシャットダウン機能を実証
- 実証済みPCBレイアウトおよび熱設計
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX20078の評価キット(EVキット)は、高出力、高輝度(HB) LEDドライバ用同期整流バックコントローラのMAX20078を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットはバックLEDドライバとしてセットアップされ、4.5V~65VのDC電源電圧で動作します。このEVキットは1つのLEDストリングに最大2Aを供給するように設定されています。ストリングの総電圧は3V~55Vの範囲が可能です。LEDストリングのアノードはLED+端子に接続し、LEDストリングのカソードはPGNDに接続します。
アプリケーション
- 車載フロントライト
- 車載マトリクスライト
- 定電流レギュレータ
- ヘッドアップディスプレイ
関連資料
-
MAX20078EVKIT: Evaluation Kit for the MAX20078 Data Sheet (Rev. 0)2017/06/01PDF804K
-
MAX20078EVKIT ODB File - Design Files2023/10/27ZIP5M
-
MAX20078EVKIT Gerber File2022/10/10ZIP5M