製品概要
機能と利点
- 高効率DC/DCコンバータ
- ピーク出力電流:最大16A
- 差動リモート電圧検出
- 動作電源電圧:3.0V~5.5V
- I2C制御出力電圧
- 0.5V~1.275V(6.25mVステップ)
- 優れた負荷過渡性能
- 設定可能な補償
- 2.2MHzまたは1.1MHz動作
- ループ測定の準備が完了
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX20011GのEVキットは、ステップ・ダウン(降圧)電圧レギュレータのMAX20011Gの機能を実証するための完全実装および試験済みPCBです。MAX20011Gは、16Aの出力電流定格を備えています。このICは3V~5.5Vの入力電源電圧で動作し、0.5V~1.275Vの電圧範囲に安定化することができます。
MAX20011Gは、ノイズ耐性および負荷過渡応答を向上させる2.2MHz固定周波数PWMモードを備えています。2.2MHz周波数動作では、全セラミック・コンデンサの使用が可能になり、外付け部品を最小限に抑えます。オプションのスペクトラム拡散周波数変調は、電磁放射を最小限に抑えます。内蔵の低RDS(ON)スイッチは重負荷時の効率を向上させ、レイアウトを簡素化します。
MAX20011Gは出荷時にプリセットされた出力電圧で提供されます。I2Cインターフェースは、設定可能なスルー・レートを備えた動的な電圧調整に対応します。その他の機能として、設定可能なソフトスタート、過電流および過熱保護があります。
アプリケーション
- 車載ADASシステム
- SoCコア電源
関連資料
-
MAX20011GEVKIT: Evaluation Kit for the MAX20011G Data Sheet (Rev. 0)2022/01/10PDF1M
-
MAX20011GEVKIT ODB Files - Design Files2022/10/10ZIP3M