製品概要
機能と利点
製品概要
MAX1999の評価キット(EVキット)は、MAX1999の標準アプリケーション回路を実証します。このDC-DCコンバータは高電圧バッテリやACアダプタをステップダウンし、ノートブックコンピュータ用のシステム電源を生成します。MAX1999のEVキットは、7V~24Vのバッテリ入力範囲からデュアル5V/3.3Vの出力電圧を供給します。また、90%以上の効率で5V出力には最大5Aの出力電流、3.3V出力には5Aの出力電流を供給します。EVキットは200kHz/300kHzのスイッチング周波数(それぞれ5V/3.3V)で動作し、卓越したライン/負荷過渡応答特性を備えています。
EVキットは、完全実装および試験済み回路基板です。また、フィードバック抵抗R1-R4を変更して、2V~5.5Vの範囲にある他の出力電圧も評価することができます。
このEVキットを使って、MAX1777 (200kHz/5.0V SMPSおよび300kHz/3.3V SMPS)とMAX1977 (400kHz/5.0V SMPSおよび500kHz/3.3V SMPS)も評価することができます。
アプリケーション
- ケーブルテレビセットトップボックス
関連資料
-
MAX1999EVKIT: MAX1777、MAX1977、MAX1999の評価キット Data Sheet1900/01/01PDF238K