製品概要

機能と利点

  • 超低コストソリューション
  • 効率:最大96%
  • MAX1966/MAX1967を評価
  • 入力電圧範囲:3V~5.5V (MAX1966回路)
    • 出力:2Aで1.8V
  • 入力電圧範囲:4.9V~20V (MAX1967回路)
    • 出力:2Aで2.5V
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX1966の評価キット(EVキット)は完全実装のテスト済み回路基板で、2つの独立したステップダウンDC-DCコンバータ回路を搭載しています。

MAX1966の回路は3V~5.5Vの入力範囲に最適化され、2Aで1.8Vを供給します。MAX1967の回路は4.9V~20Vの入力範囲に最適化され、2Aで2.5Vを供給します。大電流アプリケーション用の部品選択に関しては、MAX1966/MAX1967データシートを参照してください。

アプリケーション

  • ケーブルモデムおよびルータ
  • グラフィックカード電源
  • ネットワーキング電源
  • セットトップボックス
  • テレコム電源
  • 終端電源
  • xDSLモデムおよびルータ

対象となる製品