製品概要
機能と利点
- 完全実装および試験済み
- 最高80Msps/100Mspsのサンプリング速度
- シングルエンドクロックから差動クロックへの変換回路
- 差動またはシングルエンドアナログ入力信号に設定可能
- ディジタル出力バッファ内蔵
- 低電圧および低電力動作
- MAX19586/MAX1958の評価が容易
製品概要
MAX19586/MAX19588の評価キット(EVキット)は完全実装および試験済みのPCBで、MAX19586およびMAX19588の性能を評価するために必要なすべての部品を備えています。MAX19586は16ビット、80Mspsのアナログ-ディジタルコンバータ(ADC)であり、MAX19588は16ビット、100Msps ADCです。MAX19586/MAX19588のEVキットは差動またはシングルエンドアナログ入力を受け付けることができます。シングルエンド信号ソースのアプリケーション用に、MAX19586/MAX19588のEVキットはトランスを内蔵しており、この信号を所望の差動信号に変換します。MAX19586/MAX19588によって生成されるディジタル出力はロジックアナライザまたはデータ収集システムで取得可能です。このEVキットは3.3Vおよび1.8V電源で動作します。
アプリケーション
- アンテナアレイ処理
- セルラ基地局トランシーバシステム(BTS)
- E911ロケーションレシーバ
- 高性能計測
- マルチキャリアレシーバ
- マルチ標準レシーバ
- ワイヤレスローカルループ(WLL)
関連資料
-
MAX19586EVKIT_jp: MAX19586およびMAX19588の評価キット Data Sheet (Rev. 0)2006/07/26PDF1M