製品概要
機能と利点
- 1.8Vおよび1.5Vの出力に設定
- MAX1955の入力電源電圧範囲:2.25V~5.5V
- MAX1956の入力電源電圧範囲:1.6V~5.5V
- 1出力当りの最大電流:25A
- 電圧マージニング:±4%
- フォールドバック電流制限
- 選択可能な電圧シーケンス
- 出力ごとのオン/オフ制御
- 外部クロックと同期可能
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX1955の評価キット(EVキット)は、デュアルPWMステップダウンコントローラのMAX1955を評価するための完全実装および試験済み回路ボードです。このボードにはMAX1955が実装されていますが、このボードを使ってMAX1956を評価することもできます。
このEVキットは2.25V~5.5Vの入力電源電圧範囲で動作するように構成され、それぞれ25Aを供給可能な1.8Vおよび1.5Vの出力を備えています。該当する外付け部品を変更すると、出力電圧を0.8V~0.9 x VINに設定することができます。MAX1956を使用すると、入力電源電圧範囲を1.6V~5.5Vに拡大することができます。
アプリケーション
- DSP、ASIC、µP、およびFPGA電源
- サーバ
- テレコムおよびネットワーク機器
- ワイヤレス基地局
関連資料
-
MAX1955EVKIT: MAX1955、MAX1956の評価キット Data Sheet1900/01/01PDF457K