製品概要
機能と利点
- Proven PC Board Layout
- Complete Source Code Provided
- Shutdown-Mode Evaluation
- High-Speed Serial Interface
- Convenient Test Points Provided On-Board
- Operates from a Single 9V to 15V DC Power Supply
- Evaluates Both the 14-Bit MAX194 and the 16-Bit MAX195
製品概要
アプリケーション
- オーディオ
- デジタル信号処理(DSP)
- 産業用制御
- 医療用信号収集
- マルチトランスデューサ測定
- ポータブル計測機器
- ロボット工学
- 振動分析
関連資料
-
1039: MAX194およびMAX195の評価キット Data Sheet1900/01/01PDF2M