製品概要
機能と利点
製品概要
MAX1947の評価キット(EVキット)は、低電圧、スキップモード昇圧コンバータを検証する完全実装および試験済み表面実装回路基板です。このEVキットは0.7V~3.6Vの入力電源から270mA (typ)の負荷電流を供給可能な1.8V出力電圧を提供します。MAX1947は、効率とバッテリ寿命を最適化するスキップモードを備えています。また、このデバイスはMOSFETを内蔵しており、コストとサイズを削減します。1.2MHz (max)のスイッチング周波数によって、小型外付け部品が使用可能です。MAX1947のEVキットは、完全実装および試験済みです。MAX1947のEVキットを使って、PCBを変更せずにMAX1947ETA25、MAX1947ETA30、およびMAX1947ETA33を評価することができます。
アプリケーション
- コードレス電話
- デジタルスチルカメラ
- MP3プレーヤー、ページャ、およびCDプレーヤー
- その他バッテリ駆動システム
- PDAおよびオーガナイザ
- ポータブル医療機器
- ワイヤレスマウス/キーボード
対象となる製品
関連資料
-
4698: MAX1947の評価キット Data Sheet1900/01/01PDF93K