製品概要

機能と利点

  • 入力電圧範囲:7V~22V
  • 出力電圧:1.8Vおよび2.5V
  • 可変出力:1.0V~5.5V
  • 出力電流:4A (2.5V出力)
  • 出力電流:7A (1.8V出力)
  • 電流制限スレッショルド可変
  • スイッチング周波数:255kHz/345kHz
  • パワーグッド出力
  • 過電圧/低電圧保護
  • 28ピンQSOPパッケージ
  • 薄型部品
  • 完全実装および試験済み
  • 製品概要

    MAX1845の評価キット(EVキット)は、MAX1845の標準アプリケーション回路を検証します。このDC-DCコンバータは高電圧バッテリやACアダプタをステップダウンして、チップセット、DRAM電源、CPUコア、およびIO電源用の高精度低電圧レイルを生成します。

    MAX1845のEVキットは、7V~22Vのバッテリ入力範囲からデュアル1.8V/2.5Vの出力電圧を供給し、90%以上の効率で2.5V出力から最大4Aの出力電流、1.8V出力から7Aの出力電流を供給します。このEVキットは255kHz/345kHzのスイッチング周波数で動作し、優れたライン/負荷過渡応答特性を備えています。このEVキットは、完全実装および試験済み回路ボードです。また、フィードバック抵抗R1~ R4を変更すると、1.0V~5.5Vの他の出力電圧も評価することができます。

    アプリケーション

    • 1.8Vおよび2.5V I/O電源
    • 最低1Vのチップセット/RAM電源
    • CPUコア電源
    • ノートブックコンピュータ