製品概要
機能と利点
- バッテリ逆挿入保護
- 入力電源電圧:1.5V~VOUT
- 出力電圧:固定3.3V (MAX1833/MAX1835)
- 出力電圧:可変(MAX1832/MAX1834、2V~5.5V)
- 最大出力電流:150mA
- 外付ショットキダイオードが不要
- 内部同期整流器で効率向上
- ICシャットダウン電流:1µA
- /RST出力(MAX1833/MAX1835)
- パッケージ:6ピンSOT23
- 表面実装構造
- 完全実装済み、試験済み
製品概要
MAX1833評価キット(EVキット)は、ポータブルハンドヘルド機器用のMAX1833高効率ステップアップDC-DCコンバータを評価します。本EVキットは1.5V~VOUTの範囲の正入力電圧を受け付け、3.3V (最大150mA)の出力に変換します。本EVキットは超低自己消費電流と高効率により、バッテリの長寿命を実現します。
MAX1833のEVキットは完全実装済み、試験済みの表面実装回路基板です。本キットはその他の出力電圧(2V~5.5V)用のMAX1832/MAX1834/MAX1835の評価作業にも使用することが出来ます。基板上の予備パッドを使うと、異なる出力電圧の設定用の外部フィードバック抵抗を取付けることが出来ます。
アプリケーション
- バッテリバックアップ
- コードレス電話
- デジタルスチルカメラ
- ハンドヘルド機器(PDA、パームトップ)
- ローカル3.3V~5V電源
- 医療用診断機器
- ページャ
- PCカード
- 遠隔ワイヤレストランスミッタ
関連資料
-
MAX1833EVKIT: MAX1832、MAX1833、MAX1834、MAX1835の評価キット Data Sheet (Rev. 1)2001/12/17PDF77K