製品概要

機能と利点

  • 5つの低ノイズLDOリニアレギュレータ
    • 1つの300mAレギュレータ
    • 4つの150mAレギュレータ
  • 超低ドロップアウト
    • 定格電流の2/3で100mV (max)
  • プログラマブル出力電圧:+1.8V~+3.3V (32ステップ)
  • I²C/SMBus対応
  • メニューから操作可能な使い易いソフトウェア
  • 完全実装済み、試験済み
  • Windows 98SE/2000/XP対応ソフトウェアおよびデモ用PCBを同梱
  • EVシステムにはUSB接続性あり

製品概要

MAX1799の評価システム(EVシステム)は、MAX1799の評価キット(EVキット)および付属のマキシムCMAXQUSBボードで構成されています。

MAX1799EVキットは、MAX1799システム電源を実証するための実装済みPCBです。このICは、5つのプログラマブルLDOリニアレギュレータおよび2つのオープンドレイン出力を備えています。各レギュレータは+1.8V~+3.3Vの範囲で個別に調整可能で、2つのオープンドレイン出力は150mAまでの電流をシンクすることができます。

マキシムのSMBusインタフェースボード(CMAXQUSB)を使用すると、IBM互換PCはUSBポートを使ってIntel社のSMBus 2線式インタフェースをエミュレートすることができます。MAX1799の2線式シリアルインタフェースはI²C対応です。Windows® 98SE/2000/XP対応ソフトウェアは、MAX1799の機能を実行するためのユーザフレンドリーなインタフェースを提供します。コントロールボタン付きのグラフィックインタフェースによって、ユーザはメニューからプログラムを操作することができます。

PCを使用してMAX1799を完全に評価するには、MAX1799EVCMAXQUを注文して下さい。SMBusインタフェースを既にお持ちの場合は、MAX1799EVKITを注文して下さい。

アプリケーション

  • 2または3セルニッケル水素、ニッカド、またはアルカリシステム
  • CDMA携帯/PCS端末
  • PDA、パームトップ、およびハンディターミナル
  • シングルセルLi+ (リチウムイオン)システム