製品概要
機能と利点
- 入力電圧範囲:+2.6V~+5V
- 出力電圧:5V
- 最大出力電流:500mA
- 640kHz固定周波数PWM動作
- 内部MOSFETスイッチ
- ICシャットダウン電流:0.1µA
- 表面実装部品
- 完全実装済み、試験済み
製品概要
MAX1790評価キット(EVキット)は、固定周波数パルス幅変調(PWM)ステップアップDC-DCコンバータを含む完全実装済み、試験済みの表面実装回路基板です。本EVキットは最低+2.6Vの入力から+5Vの出力を提供します。出力電流は500mAまでです。MAX1790は内部MOSFETスイッチ、プログラマブルソフトスタートおよび高速過渡応答といった特長を備えています。
MAX1790EVキットは低自己消費電流および高効率により、バッテリ寿命を最大限に拡張します。640kHzで動作するため、超小型表面実装インダクタを使用することができます。
関連資料
-
MAX1790EVKIT: MAX1790の評価キット Data Sheet (Rev. 0a)2000/01/01PDF62K