製品概要

機能と利点

  • MINIQUSB接続(SPIおよびSMBusインタフェース)
  • 保護ヒューズ搭載
  • LDO (+3.3V、0.2A)搭載
  • GPIO LEDおよびジャンパ
  • スタンドアロン動作
  • アダプタ:9V、200mA
  • バッテリセルストリングエミュレーション
  • RoHS準拠
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX1788の評価システム(EVシステム)は、高度スマートバッテリパックコントローラのMAX1788の性能を検証します。このEVキットは、ポートA (PA) I/O、高電圧(HV)出力、SMBusインタフェース、およびバッテリセル端子の機能を利用する複数の部品回路を搭載しています。各回路は、設定されたデバイスの適切な評価を提供するように構成することができます。低ドロップアウト(LDO)リニアレギュレータも搭載されており、+3.3Vのレイル電圧と最大0.2Aの負荷電流を供給します。

MAX1788のEVシステムは、MAX1788のEVキットとMINIQUSBコマンドモジュールで構成されています。MINIQUSBは、PCとの接続用にSPIとSMBusの両インタフェースを提供しています。供給されるコマンドモジュールによって、このキットは、MAX1788のユーザインタフェースフレームワークであらかじめ組み込まれているマキシムのMultipurpose SMBus Software (MSS)を使用して評価することができます。