製品概要
機能と利点
- MAX17852の特長および機能を評価するための便利なプラットフォームを提供
- 機能評価のための汎用的なGUIインタフェース
- プラグ&プレイアーキテクチャによって迅速なシステムのプロトタイプ作成
- 高精度測定評価用のフォース/センスピンヘッダ
- バッテリエミュレーション用の抵抗スタック実装
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX17852の評価キット(EVキット)は、14チャネル高電圧スマートセンサーデータ収集インタフェースICのMAX17852の特長および機能の実証に使用されます。このEVキットはMAX17841BのEVキットと組み合わされ、ホストPCとの通信を確立します。通信の確立後、MAX17852のEVキットの制御は、ホストPC上のEVキットのグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を介して実行されます。このGUIはWindows XP®、Windows Vista®、Windows® 7、およびWindows 10対応で、お近くのマキシムのセールスオフィスを介して提供されます。注:フルデータシートのMAX17841に関する記述は、MAX17841Bにも同様に該当します。
MAX17852のEVキットの設計は、ICの電気的パラメータに加えて、ICの特長および機能を評価するための便利なプラットフォームを提供します。このEVキットはバーチカル通信コネクタ(P2、P3、P5、およびP6)およびスナップ&ロック式バッテリパックコネクタを備えており、ユーザーは最大32のデバイスをデイジーチェーン接続したシステムの構築と評価を迅速に行うことが可能です。
アプリケーション
- 48Vシステム
- バッテリバックアップシステム(UPS)
- バッテリ式電動工具
- 電動自転車
- 電気自動車(EV)
- 高電圧バッテリスタック
- ハイブリッド車(HEV)
- スーパーキャパシタシステム
対象となる製品
関連資料
-
MAX17852EVKIT: Evaluation Kit for the MAX17852 Data Sheet (Rev. 0)2021/01/04PDF8M
-
MAX17852EVKIT ODB Files - Design Files2022/10/10ZIP6M