製品概要

機能と利点

  • バッテリセルストリングエミュレーション
  • UARTインタフェース
  • Windows XP®、Windows Vista®、Windows® 7、およびWindows 10対応ソフトウェア
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX17843の評価キット(EVキット)は、12チャネル、高電圧スマートセンサーデータ収集インタフェースICのMAX17843の機能を実証します。垂直ヘッダ(P2、P3、P5、およびP6)によって複数のEVキットの接続が可能で、最大32デバイス(max)のデイジーチェーン構成に対応します。

アプリケーション

  • 48V車載バッテリモジュールまたはシステム
  • バッテリパック
  • 電動自転車
  • 高電力バッテリバックアップシステム
  • 高電圧電気自動車(EV)
  • ハイブリッド電気自動車(HEV)
  • パワーツール
  • スーパーキャパシタバックアップシステム

対象となる製品

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発