製品概要

機能と利点

  • +5.5V to +24V Input Voltage Range (for Fixed +5V Output)
  • +4.5V to +24V Input Voltage Range (for +3.3V Output)
  • Output Voltage Fixed +5V Adjustable Output (+1.25V to +23.5V)
  • 500mA Output Current
  • 3µA IC Shutdown Mode
  • 8-Pin µMAX Package
  • Surface-Mount Construction
  • Fully Assembled and Tested

製品概要

アプリケーション

  • 分散電源システム
  • ハンドヘルド機器
  • キープアライブ電源
  • ノートブックコンピュータ

対象となる製品