製品概要
機能と利点
- 動作入力電源:4.5V~76V
- 出力電圧:3.3V
- 出力電流:最大1A
- スイッチング周波数:400kHz
- イネーブル/UVLO入力、抵抗で設定可能なUVLOスレッショルド
- 調整可能なソフトスタート時間
- MODE/ILIM端子でPWMまたはPFMモードおよび1.6Aまたは1.14A電流制限を選択
- 補助ブートストラップLDOによって効率の向上を実現
- オープンドレインのアクティブローRESET出力
- 外部周波数同期
- 過電流および過熱保護
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX17761の3.3V出力EVキットは、TDFNパッケージに封止された高効率、高電圧、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータのMAX17761を評価するための実証済みデザインです。このEVキットは4.5V~76Vの入力電源から最大1Aの負荷電流で3.3Vを生成します。このEVキットは、最適な効率と部品サイズを実現するために400kHzのスイッチング周波数を備えています。このEVキットは、調整可能な入力低電圧ロックアウト、調整可能なソフトスタート、調整可能なスイッチング周波数、調整可能な電流制限、オープンドレインのアクティブローRESET信号、および外部周波数同期を備えています。
アプリケーション
- 基地局電源
- 分散電源レギュレーション
- 汎用PoL (Point-of-Load)
- 高電圧、シングルボードシステム
- 産業制御用電源
- ACアダプタトランスレギュレーション
対象となる製品
関連資料
-
MAX17761EVKITA ODB File - Design Files2023/10/16TGZ3M