製品概要
機能と利点
- 12V or Adjustable Output Voltage
- 3V to VOUT + 0.5V Input Range
- Up to 0.5A Output Current
- 5µA Max Shutdown Current
- 110µA Max Supply Current
- 300kHz Switching Frequency
- 8-Pin SO, Surface-Mount Construction
- Fully Assembled and Tested
製品概要
アプリケーション
- バッテリ駆動アプリケーション
- フラッシュメモリプログラミング
- ハイパワーRFパワーアンプ電源
- パームトップ/ハンドヘルド端末
- ポータブル通信機器
- 正LCDバイアス生成器
対象となる製品
関連資料
-
MAX1771EVKIT: MAX1771の評価キット Data Sheet1900/01/01PDF67K
-
Two AA Cells Produce Huge Audio Volume2010/08/17