製品概要
機能と利点
- 入力電圧範囲:17V~36V
- +15V/200mAまたは+12V/100mA連続電流
- EN/UVLO入力
- スイッチング周波数:200kHz
- ピーク効率:89.5%
- 過電流保護
- フォトカプラ不要
- 最大出力電力:3W
- 過熱保護
- 実証済みPCBレイアウト
製品概要
MAX17681EVKITCは、高効率、絶縁型バックDC-DCコンバータのMAX17681の性能を実証する完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットは、17V~36Vの広い入力電圧範囲で動作し、1次側フィードバックを使用して出力電圧を安定化します。このEVキットは、2つの出力構成を備えています。第1構成では、出力は±8%の出力電圧レギュレーションで、200mAで+15Vに設定されています。第2構成では、ポストレギュレータ(MAX17651)を使用して±3%以下のレギュレーションで、100mAで+12Vを生成します。
このEVキットは、10ピンTDFNパッケージ(3mm x 2mm)のMAX17681および6ピンTSOTパッケージのMAX17651が実装されています。
アプリケーション
- フローティング電源生成
- 絶縁型フィールドバスインタフェース
- 医療機器の絶縁型電源
- PLC I/Oモジュール
- スマートメーター