製品概要
機能と利点
- 入力電圧範囲:17V~32V
- ±15V/100mAまたは±12V/50mA連続電流
- EN/UVLO入力
- スイッチング周波数:200kHz
- ピーク効率:90%
- 過電流保護
- フォトカプラ不要
- 出力電力:最大3W
- 過熱保護
- 実証済みPCBレイアウト
- 堅牢な1次側および2次側出力短絡保護を提供
製品概要
MAX17681Aの評価キット(EVキット)は、高効率、絶縁型バックDC-DCコンバータのMAX17681Aの性能を実証する完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットは17V~32Vの広い入力電圧範囲で動作し、1次側フィードバックを使用して出力電圧を安定化します。このEVキットは2つの出力構成を備えています。第1構成では、出力は±10%の出力電圧レギュレーションで、100mAで±15Vに設定されます。第2構成は、ポストレギュレータ(MAX17651)を使用して±3%以下のレギュレーションで、50mAで±12Vを生成します。
このEVキットは、10ピンTDFNパッケージ(3mm x 2mm)のMAX17681Aおよび6ピンTSOTパッケージのMAX17651が実装されています。
アプリケーション
- フローティング電源生成
- 絶縁型フィールドバスインタフェース
- 医療機器の絶縁型電源
- PLC I/Oモジュール
- スマートメーター
対象となる製品
関連資料
-
MAX17681AEVKITA ODB File - Design Files2023/10/19ZIP4M