製品概要
機能と利点
- +5V to +20V Input Voltage Range
- Preset 1.8V and 2.5V Output Voltages
- Adjustable Output Voltages (1V to 5.5V, external divider)
- 2A Output Current
- 300kHz Switching Frequency
- No Current-Sense Resistor
- 4µA V+ Shutdown Supply Current
- 5µA VL Shutdown Supply Current
- 16-Pin QSOP Package
- Low-Profile Components
- Fully Assembled and Tested
製品概要
アプリケーション
- 1.8V/2.5VロジックおよびI/O電源
- デジタルスチルカメラ
- ハンディターミナル
- ノートブックおよびPDA
- スマートフォン
関連資料
-
MAX1761EVKIT: MAX1761の評価キット Data Sheet1900/01/01PDF136K