製品概要
機能と利点
- 入力電圧範囲:3V~80V
- 逆電流保護FETを使用する場合は3V~75V
- 高精度(3%)の電流モニタリング
- 電流制限応答をプログラム可能
- 逆電圧/電流の保護
- 接地喪失保護
- 高精度(6%)の電力制限(入力または出力)
- -40°C~+125°Cで動作
- 23ピン、4.5mm x 5.75mm、FC2QFNパッケージ
製品概要
MAX17617AEVKIT#評価用キット(EVキット)には、2Aの自動再試行電流制限を備え、5V~28Vで動作するように設定されたMAX17617A電子ヒューズ(eFuse)が搭載されています。3.3V降圧レギュレータはプルアップとロジックに電圧を供給し、ボード上のインジケータLEDを作動させます。このボードには、逆導通保護用の追加の外部Nチャンネル電界効果トランジスタ(FET)も備わっています。
対象となる製品
はじめに
必要な装置
- 最小能力2Aの30V DC電源
- 調整可能な負荷(0A~3A)
- デジタル・マルチメータ(DMM)
関連資料
-
MAX17617AEVKIT - Schematic2025/01/22PDF171 K
-
MAX17617AEVKIT Design Files2025/01/22ZIP3 M