製品概要
機能と利点
- 最大60Vの入力電源で動作
- 調整可能な12Vパルス幅変調(PWM)およびPFMアプリケーション回路
- 負荷電流:最大300mA
- スイッチング周波数:400kHz
- イネーブル/UVLO(Under Voltage Lock Out)入力、抵抗により設定可能なUVLO閾値
- オープンドレインRESET出力
- MAX17570Cを外部クロック・ソースに同期させることが可能
- 過電流および過熱からの保護
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装済および試験済み
- CISPR32(EN55032)クラスBの伝導エミッションと放射エミッションに準拠
製品概要
MAX17570C/MAX17570F評価用キット(EVキット)は、高電圧、高効率、同期整流式降圧DC/DCコンバータMAX17570C/MAX17570Fの性能評価を目的としており、実績のある設計となっています。MAX175-70C/MAX17570F EVキットは15V~60Vの入力範囲で動作し、12V出力(調整可能)で最大300mAを供給できます。MAX17570Cはあらゆる負荷条件下でPWMモードで動作し、MAX17570Fは軽負荷条件下でPFMモードで動作します。
このEVキットは、入力電圧の下限を調整できる低電圧ロックアウト、オープンドレインRESET、過電流保護、外部周波数同期、サーマル・シャットダウンを備えています。MAX17570 ICの詳細は、このデバイスのデータシートに記載されています。これらのEVキットを利用する際は、このEVキットのデータシートと併せてMAX17570 ICのデータシートを参照してください。
対象となる製品
推奨システム動作環境
- 60V、300mAのDC電源(x 1)
- デジタル・マルチメータ(DMM)
- 最大300mAの電流をシンクできる負荷抵抗(40Ω)
関連資料
-
MAX17570CEVKIT-MAX17570FEVKIT Gerber Files2023/08/18ZIP2 M